UNIFOX-PE VDE_DB - ラジオペンチ
1212818

ラジオペンチ、アングル型仕様、スプリングリセットとデバイスロック機能付き、グリップ表面に細かなノッチ、1.5 mm2および2.5 mm2を線剥き可能、メガネスパナM8~M10、VDE認証取得AC 1000 V/DC 1500 V、パッケージの種類:店頭販売用ホルダ付き(台紙)

製品の詳細









互換性のある製品


特長

1000 Vまたは1500 Vまでの通電部とその付近で使用可能
人間工学による安全なハンドル
DIN EN 60900(VDE 0682‑201)に準拠して個別に試験した安全工具