CSA
認証ID: 13631IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-62748| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0.2 - 6 | ||
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
認証ID: 40034876| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0.2 - 6 | ||