プリント基板 - UM-BASIC 108/32 DEV-PCB
2202551

UM-BASIC 108 DEV-KIT用ユニバーサル基板;SMKDS端子台用;手はんだ付けに理想的


製品の詳細




組立手順: ダウンロードサイトにて製品ラインアップのデータシートをご参照ください。

製品ライン プリント基板
ハウジングの型式 DINレール取付け用ベース
ケースシリーズ UM-BASIC

ハウジングの材質 FR 4-21

周囲条件
使用周囲温度 110 °C

アイテム番号 2202551
梱包単位 1 pc
最低注文数 1 pc
プロダクトキー ACHDAE
GTIN 4055626142661
1個あたりの重量(梱包を含む) 39.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない) 37.8 g
関税率 85340011
生産国 DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27260690
ECLASS-10.0.1 27182701
ECLASS-11.0 27182701

ETIM

ETIM 8.0 EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500

China RoHS 環境に優しい使用期間:無期限 = EFUP-e
閾値を超える有害物質はありません

互換性のある製品

特長

セルフアッセンブリ用ユニバーサル基板
実装面積:約10,700 mm²
ピッチ:2.54 mm