ZFKDSA 10-10,00- 6 RDBDWH6-1SO - プリント基板用端子台
1744138

製品ライン COMBICON Terminals L
断面積 10 mm2
ピッチ 10 mm
接続方式 スプリングケージ接続方式
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

プリント基板端末、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 定格接続サイズ: 10 mm2、 電位の数: 6、 列の数: 1、 列ごとの極数: 6、 製品ラインアップ: ZFKDS(A) 10、 ピッチ: 10 mm、 接続方式: スプリングケージ接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: 赤、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 6.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 4、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品



特長

長期的に安定性のある接触力
ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
独立したブリッジシャフトで複数の極をジャンパに簡単に接続
組込みのテストオプションですばやく試験できて便利