SPTH 3/11-5,08 - プリント基板用端子台
1580791

製品ライン COMBICON Terminals M
断面積 4 mm2
ピッチ 5.08 mm
接続方式 Push-inスプリング接続方式
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

プリント基板用端子台、 定格電流: 32 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 定格接続サイズ: 4 mm2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 11、 製品ラインアップ: SPTH 3、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細








互換性のある製品



特長

Push-inスプリング接続式とねじ接続式のサイズとピン配置が同じため、簡単に適応可能
プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作