SPTH 1,5/13-5,0 - プリント基板用端子台
1472147

製品ライン COMBICON Terminals S
断面積 2.5 mm2
ピッチ 5 mm
接続方式 Push-inスプリング接続方式
取付けタイプ ウェーブはんだ付け

プリント基板用端子台、 定格電流: 24 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 13、 製品ラインアップ: SPTH 1,5、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品



特長

Push-inスプリング接続式とねじ接続式のサイズとピン配置が同じため、簡単に適応可能
プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作

よくある質問


Push-inスプリング接続式プリント基板用端子台は、ねじ接続方式に比べてどのような利点がありますか。

Push-inスプリング接続式プリント基板用端子台により、すばやく便利に配線できます。配線時間を最大で半分に短縮できます。スプリング接続方式により、耐振動性でメンテナンス不要の接続を確保します。増し締めやトルク管理は不要になります。


プリント基板用端子台の電線接続で、Push-inテクノロジはどのように機能しますか。

Push-inテクノロジは、電線をしっかりと固定するためのスプリング式クランプに基づいています。単線およびフェルール付き撚線は工具なしで直接挿し込むことができます。本体と色分けされた開放ボタンを使用して開放します。このスプリングにより、振動や温度変化が生じても、接触圧力が一定に保たれ、長期にわたって確実な接続が維持されます。COMBICON Push-in式端子台は、信号、データ、電力向けに適しています。... もっと見る

Push-inテクノロジは、電線をしっかりと固定するためのスプリング式クランプに基づいています。単線およびフェルール付き撚線は工具なしで直接挿し込むことができます。本体と色分けされた開放ボタンを使用して開放します。このスプリングにより、振動や温度変化が生じても、接触圧力が一定に保たれ、長期にわたって確実な接続が維持されます。COMBICON Push-in式端子台は、信号、データ、電力向けに適しています。

もっと見る

Push-inスプリング接続式プリント基板用端子台の同形状デザイン製品は、どのようなアプリケーションに役立ちますか。

フエニックス・コンタクトは、高い柔軟性を備えた省スペースデザインのTWINバリエーションを提供しています。標準化されたデザインと同一のピン配置により、プリント基板レイアウトや機器の筐体を調整することなく、接続テクノロジを切り替えることができます。代表的なアプリケーションは、制御技術、センサ技術、オートメーション・テクノロジ、および組込みシステムです。製品はビルディングオートメーション、ファクトリーオートメーション、プロセス産業、再生可能エネルギー分野で使用されています。... もっと見る

フエニックス・コンタクトは、高い柔軟性を備えた省スペースデザインのTWINバリエーションを提供しています。標準化されたデザインと同一のピン配置により、プリント基板レイアウトや機器の筐体を調整することなく、接続テクノロジを切り替えることができます。代表的なアプリケーションは、制御技術、センサ技術、オートメーション・テクノロジ、および組込みシステムです。製品はビルディングオートメーション、ファクトリーオートメーション、プロセス産業、再生可能エネルギー分野で使用されています。

もっと見る

COMBICON Push-inスプリング接続式プリント基板用端子台はどの規格・認証を満たしていますか。

COMBICON Push-inスプリング接続式プリント基板用端子台のSPTH 1,5シリーズは、IEC/EN 60947-7-4などの国際規格およびVDE認証に準拠しています。コントローラや電源ユニットなどの産業機器に適しており、高い電気的安全性を提供します。


どのような電線タイプと断面積に接続可能ですか。

プリント基板用端子台SPTH 1,5シリーズは、Push-inスプリング接続方式を採用しています。単線およびフェルール付き撚線は工具なしで確実に接続できます。本体と色分けされた開放ボタンを使用して開放します。一般的な断面積範囲は0.14 mm2~2.5 mm2。


SPTH 1,5を自社の設計にどのように組み込めばよいですか。

フエニックス・コンタクトは、CADデータ、3Dモデル、オンラインコンフィグレータ、サンプルサービスで、デザイン・インのプロセスをサポートします。


最適化されたはんだピンの挿入形状には、組立て時にどのような利点がありますか。

はんだピンの挿入形状が最適化されているため、プリント基板上で端子台を正確に位置決めできます。用意された穴に安全かつ迅速にピンを挿入することができます。これにより、組立て工程が簡素化され、組立て工数が削減されます。その結果、信頼性の高い電気接続が実現し、より効率的な製造が可能になります。... もっと見る

はんだピンの挿入形状が最適化されているため、プリント基板上で端子台を正確に位置決めできます。用意された穴に安全かつ迅速にピンを挿入することができます。これにより、組立て工程が簡素化され、組立て工数が削減されます。その結果、信頼性の高い電気接続が実現し、より効率的な製造が可能になります。

もっと見る

電線を取り外すには、どの工具を使えばいいですか。

推奨される開放工具はオレンジ色の開放ボタンと組み合わせて使用するドライバ(SZS 0,6X3,5 VDE、1205053)です。


簡単な電気試験を実行するにはどうしたら良いですか。

SPTHには大きな試験用開口部があり、上部の開放ボタンと一体化しています。最大Ø 2 mmまでの標準的なテストプローブで信号を取り出すことができます。対応するテストプローブは「アクセサリ」でご確認いただけます。... もっと見る

SPTHには大きな試験用開口部があり、上部の開放ボタンと一体化しています。最大Ø 2 mmまでの標準的なテストプローブで信号を取り出すことができます。対応するテストプローブは「アクセサリ」でご確認いただけます。

もっと見る

極数、カラーバージョン、マーキングオプションはどのようなものがありますか。プリント基板用端子台はどのピッチのものがありますか。

標準の製品ラインナップには、2~12極、メトリックピッチ5.0 mm、インチピッチ5.08 mmの緑バージョンがあります。COMBICONプリント基板用端子台向けコンフィグレータを使用すると、デザイン・インのプロセスで極数、カラーバージョン、印字オプションなどの個別要件を考慮できます。... もっと見る

標準の製品ラインナップには、2~12極、メトリックピッチ5.0 mm、インチピッチ5.08 mmの緑バージョンがあります。COMBICONプリント基板用端子台向けコンフィグレータを使用すると、デザイン・インのプロセスで極数、カラーバージョン、印字オプションなどの個別要件を考慮できます。

もっと見る


FAQを表示