VDE認証図面
認証ID: 40042909定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 32 A | 0.2 - 4 |
cULus認証済み
認証ID: E60425-20061129定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
使用グループ C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
使用グループ D | ||||
150 V | 15 A | 24 - 12 |
プリント基板端末、 定格電流: 24 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 電位の数: 4、 列の数: 1、 列ごとの極数: 4、 製品ラインアップ: SPT 2,5/..-V、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 90 °、 色: ライトグレー、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: 段ボール梱包
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 32 A | 0.2 - 4 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
使用グループ C | ||||
150 V | 20 A | 24 - 12 | ||
使用グループ D | ||||
150 V | 15 A | 24 - 12 |