SPT 2,5/ 4-V-5,0 BKBDWH:V-D0SO
   - 
  プリント基板用端子台
    
      1706436
      
      
    
  
      プリント基板端末、 定格電流: 24 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 電位の数: 4、 列の数: 1、 列ごとの極数: 4、 製品ラインアップ: SPT 2,5/..-V、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 90 °、 色: 黒、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 2、 梱包の種類: 段ボール梱包
製品の詳細
| 製品ライン | プリント基板端末 | 
| 製品シリーズ | SPT 2,5/..-V | 
| 製品ライン | COMBICON Terminals M | 
| 極数 | 4 | 
| ピッチ | 5 mm | 
| 接続数 | 4 | 
| 行の数 | 1 | 
| 電位の数 | 4 | 
| ピン配列 | 直線的なピン配置 | 
| 電位あたりのはんだピン | 2 | 
| 特性 | |
| 標準規格 IN | 24 A | 
| 定格電圧UN | 400 V | 
| 定格電圧(III/3) | 250 V | 
| 定格サージ電圧(III/3) | 4 kV | 
| 定格電圧(III/2) | 400 V | 
| 定格サージ電圧(III/2) | 4 kV | 
| 定格電圧 (II/2) | 630 V | 
| 定格サージ電圧(II/2) | 4 kV | 
| 接続技術 | |
| 定格電線断面積 | 2.5 mm² | 
| 電線接続 | |
| 接続方法 | Push-inスプリング接続方式 | 
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² | 
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² | 
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 12 | 
| 接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 2.5 mm² | 
| 撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 2.5 mm² | 
| 剥き線長さ | 10 mm | 
| 絶縁スリーブなしフェルールの仕様 | |
| 推奨圧着工具 | 1212034 CRIMPFOX 6 | 
| 絶縁カラーなしフェルール、DIN 46228‑1に準拠 | 断面積: 0.25 mm²; 長さ: 7 mm | 
| 断面積: 0.34 mm²; 長さ: 7 mm | |
| 断面積: 0.5 mm²; 長さ: 8 mm | |
| 断面積: 0.75 mm²; 長さ: 8 mm | |
| 断面積: 1 mm²; 長さ: 8 mm | |
| 断面積: 1.5 mm²; 長さ: 8 mm | |
| 断面積: 2.5 mm²; 長さ: 8 mm | |
| 絶縁スリーブ付きフェルールの仕様 | |
| 推奨圧着工具 | 1212034 CRIMPFOX 6 | 
| 絶縁カラー付きフェルール、DIN 46228‑4に準拠 | 断面積: 0.25 mm²; 長さ: 8 mm | 
| 断面積: 0.34 mm²; 長さ: 8 mm | |
| 断面積: 0.5 mm²; 長さ: 8 mm ... 10 mm | |
| 断面積: 0.75 mm²; 長さ: 8 mm ... 10 mm | |
| 断面積: 1 mm²; 長さ: 8 mm ... 10 mm | |
| 断面積: 1.5 mm²; 長さ: 8 mm ... 10 mm | |
| 断面積: 2.5 mm²; 長さ: 10 mm | |
| 取付けタイプ | ウェーブはんだ付け | 
| ピン配列 | 直線的なピン配置 | 
| 材質のデータ - コンタクト先 | |
| 注記 | WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠 | 
| コンタクト材質 | 銅合金 | 
| 表面特性 | すずめっき | 
| 金属表面接続ポイント(仕上) | すず (4 - 8 µm Sn) | 
| 金属表面処理 はんだ付け部(仕上) | すず (4 - 8 µm Sn) | 
| 材質のデータ - ハウジング | |
| 色 (ハウジング) | 黒 (9005) | 
| 絶縁材質 | PA | 
| 絶縁材質グループ | I | 
| CTI、IEC 60112準拠 | 600 | 
| UL94難燃性クラス | V0 | 
| EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI | 850 | 
| EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT | 775 | 
| EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度 | 125 °C | 
| ピッチ | 5 mm | 
| 5 mm | |
| 幅 [w] | 21.4 mm | 
| 高さ [h] | 16.9 mm | 
| 長さ[l] | 13.5 mm | 
| 基板上高さ | 14.4 mm | 
| はんだピン長さ[P] | 2.5 mm | 
| プリント基板設計 | |
| ピンピッチ | 8.2 mm | 
| 穴径 | 1.2 mm | 
| 電線の損傷とゆるみ試験 | |
| 仕様 | IEC 60999-1:1999-11 | 
| 試験結果 | 試験合格 | 
| 引張試験 | |
| 仕様 | IEC 60999-1:1999-11 | 
| 接続電線サイズ/電線の種類/引張強度設定値/実数値 | 0.2 mm² / 単線 / > 10 N | 
| 0.2 mm² / フレキシブル / > 10 N | |
| 4 mm² / 単線 / > 60 N | |
| 2.5 mm² / フレキシブル / > 50 N | |
| 温度上昇試験 | |
| 仕様 | IEC 60947-7-4:2019-01 | 
| 要求温度上昇試験 | 周囲温度とプリント基板用端子台の温度上昇の合計は、上限温度を超えてはなりません。 | 
| 短時間耐電流 | |
| 仕様 | IEC 60947-7-4:2019-01 | 
| 絶縁抵抗 | |
| 仕様 | IEC 60512-3-1:2002-02 | 
| 絶縁抵抗、隣接する極 | > 5 MΩ | 
| 空間距離と沿面距離 | 1. 絶縁協調 | |
| アプリケーション | ピッチスペーサなし | 
| 仕様 | IEC 60947-7-4:2019-01 | 
| 絶縁材質グループ | I | 
| 比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 | 
| 定格絶縁電圧 (III/3) | 250 V | 
| 定格サージ電圧 (III/3) | 4 kV | 
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 3 mm | 
| 最小沿面距離(III/3) | 3.2 mm | 
| 定格絶縁電圧 (III/2) | 400 V | 
| 定格サージ電圧 (III/2) | 4 kV | 
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/2) | 3 mm | 
| 最小沿面距離(III/2) | 3 mm | 
| 定格絶縁電圧 (II/2) | 630 V | 
| 定格サージ電圧 (II/2) | 4 kV | 
| 最小空間距離 - 不平等電界(II/2) | 3 mm | 
| 最小沿面距離(II/2) | 3.2 mm | 
| 空間距離と沿面距離 | 2. 絶縁協調 | |
| アプリケーション | RZ-SPT 2,5-2,5付き | 
| 仕様 | IEC 60947-7-4:2019-01 | 
| 絶縁材質グループ | I | 
| 比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 | 
| 定格絶縁電圧 (III/3) | 400 V | 
| 定格サージ電圧 (III/3) | 6 kV | 
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 5.5 mm | 
| 最小沿面距離(III/3) | 5.5 mm | 
| 定格絶縁電圧 (III/2) | 630 V | 
| 定格サージ電圧 (III/2) | 6 kV | 
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/2) | 5.5 mm | 
| 最小沿面距離(III/2) | 5.5 mm | 
| 定格絶縁電圧 (II/2) | 1000 V | 
| 定格サージ電圧 (II/2) | 6 kV | 
| 最小空間距離 - 不平等電界(II/2) | 5.5 mm | 
| 最小沿面距離(II/2) | 5.5 mm | 
| 空間距離と沿面距離 | 3. 絶縁協調 | |
| アプリケーション | RZ-SPT 2,5-5,0付き | 
| 仕様 | IEC 60947-7-4:2019-01 | 
| 絶縁材質グループ | I | 
| 比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 | 
| 定格絶縁電圧 (III/3) | 630 V | 
| 定格サージ電圧 (III/3) | 8 kV | 
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 8 mm | 
| 最小沿面距離(III/3) | 8 mm | 
| 定格絶縁電圧 (III/2) | 800 V | 
| 定格サージ電圧 (III/2) | 8 kV | 
| 最小空間距離 - 不平等電界(III/2) | 8 mm | 
| 最小沿面距離(III/2) | 8 mm | 
| 定格絶縁電圧 (II/2) | 1000 V | 
| 定格サージ電圧 (II/2) | 8 kV | 
| 最小空間距離 - 不平等電界(II/2) | 8 mm | 
| 最小沿面距離(II/2) | 8 mm | 
| 振動試験 | |
| 仕様 | IEC 60068-2-6:2007-12 | 
| 周波数 | 10 - 150 - 10 Hz | 
| スイープ速度 | 1オクターブ/最小 | 
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) | 
| 加速 | 50 m/s² (60.1 Hz ... 150 Hz) | 
| 各軸のテスト時間 | 2.5 h | 
| 試験方向 | X、Y、Z軸 | 
| グローワイヤー試験 | |
| 仕様 | IEC 60695-2-10:2013-04 | 
| 温度 | 850 °C | 
| 露出時間 | 5 s | 
| 経年劣化 | |
| 仕様 | IEC 60947-7-4:2019-01 | 
| 周囲条件 | |
| 周囲温度(作動時) | -40 °C ... 105 °C (電流容量/ディレーティング曲線による) | 
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C | 
| 相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % | 
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C | 
| 梱包の種類 | 段ボール梱包 | 
| アイテム番号 | 1706436 | 
| 梱包単位 | 120 pc | 
| 最低注文数 | 120 pc | 
| プロダクトキー | AAMBFF | 
| GTIN | 4046356861434 | 
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 5.41 g | 
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 5.103 g | 
| 生産国 | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 | 
| ECLASS-15.0 | 27460101 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 | 
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               制限値以上の有害物質がない 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし | 
特長
プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
        長期的に安定性のある接触力
        ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
        一方向からの操作と電線接続はデバイス前面に組込み可能
        2本のはんだピンではんだ付け部への機械的負荷を削減