SPT 16/ 2-V-10,0-ZB GN 6018
-
プリント基板用端子台
1712749
プリント基板端末、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 定格接続サイズ: 16 mm2、 電位の数: 2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 2、 製品ラインアップ: SPT 16/..-V、 ピッチ: 10 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 90 °、 色: 黄緑、 ピン配列: ジグザグのピン配置W、 はんだピン [P]: 4.1 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 3、 梱包の種類: 段ボール梱包
製品の詳細
製品ライン | プリント基板端末 |
製品シリーズ | SPT 16/..-V |
製品ライン | COMBICON Terminals XL |
極数 | 2 |
ピッチ | 10 mm |
接続数 | 2 |
行の数 | 1 |
電位の数 | 2 |
ピン配列 | ジグザグのピン配置W |
電位あたりのはんだピン | 3 |
特性 | |
標準規格 IN | 76 A |
定格電圧UN | 1000 V |
定格電圧(III/3) | 1000 V |
定格サージ電圧(III/3) | 8 kV |
定格電圧(III/2) | 1000 V |
定格サージ電圧(III/2) | 8 kV |
定格電圧 (II/2) | 1000 V |
定格サージ電圧(II/2) | 6 kV |
接続技術 | |
タイプ | プリント基板用端子台は配置可能 |
定格電線断面積 | 16 mm² |
電線接続 | |
接続方法 | Push-inスプリング接続方式 |
接続電線サイズ、単線 | 0.75 mm² ... 16 mm² (オープン接続ポイントとの電線接続) |
0.75 mm² ... 16 mm² (Push-in式接続) | |
撚線接続断面積 | 0.75 mm² ... 16 mm² |
接続電線断面積AWG | 20 ... 4 |
接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.75 mm² ... 16 mm² |
撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.75 mm² ... 10 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.75 mm² ... 4 mm² |
剥き線長さ | 18 mm |
取付けタイプ | ウェーブはんだ付け |
ピン配列 | ジグザグのピン配置W |
材質のデータ - コンタクト先 | |
注記 | WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠 |
コンタクト材質 | 銅合金 |
表面特性 | すずめっき |
金属表面接続ポイント(仕上) | すず (10 - 16 µm Sn) |
金属表面処理 はんだ付け部(仕上) | すず (10 - 16 µm Sn) |
材質のデータ - ハウジング | |
色 (ハウジング) | 黄緑 (6018) |
絶縁材質 | PA |
絶縁材質グループ | I |
CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
UL94難燃性クラス | V0 |
EN 60695-2-12準拠で白熱ワイヤー可燃性指標 GWFI | 850 |
EN 60695-2-13準拠で白熱ワイヤー点火温度 GWIT | 775 |
EN 60695-10-2準拠のボールプレッシャー試験の温度 | 125 °C |
外形寸法 |
|
ピッチ | 10 mm |
幅 [w] | 21.8 mm |
高さ [h] | 35.4 mm |
長さ[l] | 24.7 mm |
基板上高さ | 31.3 mm |
はんだピン長さ[P] | 4.1 mm |
ピン寸法 | 1.2 x 1 mm |
プリント基板設計 | |
ピンピッチ | 15 mm |
穴径 | 1.7 mm |
電線の損傷とゆるみ試験 | |
仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
試験結果 | 試験合格 |
引張試験 | |
仕様 | IEC 60999-1:1999-11 |
接続電線サイズ/電線の種類/引張強度設定値/実数値 | 0.75 mm² / 単線 / > 30 N |
0.75 mm² / フレキシブル / > 30 N | |
16 mm² / 単線 / > 100 N | |
16 mm² / フレキシブル / > 100 N |
温度上昇試験 | |
仕様 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
要求温度上昇試験 | 周囲温度とプリント基板用端子台の温度上昇の合計は、上限温度を超えてはなりません。 |
短時間耐電流 | |
仕様 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
絶縁抵抗 | |
仕様 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
絶縁抵抗、隣接する極 | > 5 MΩ |
空間距離と沿面距離 | | |
仕様 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
絶縁材質グループ | I |
比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 |
定格絶縁電圧 (III/3) | 1000 V |
定格サージ電圧 (III/3) | 8 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 8 mm |
最小沿面距離(III/3) | 12.5 mm |
定格絶縁電圧 (III/2) | 1000 V |
定格サージ電圧 (III/2) | 8 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(III/2) | 8 mm |
最小沿面距離(III/2) | 8 mm |
定格絶縁電圧 (II/2) | 1000 V |
定格サージ電圧 (II/2) | 6 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(II/2) | 5.5 mm |
最小沿面距離(II/2) | 5.5 mm |
振動試験 | |
仕様 | IEC 60068-2-6:1995-03 |
周波数 | 10 - 150 - 10 Hz |
スイープ速度 | 1オクターブ/最小 |
振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
加速 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
各軸のテスト時間 | 2.5 h |
試験方向 | X、Y、Z軸 |
グローワイヤー試験 | |
仕様 | IEC 60695-2-10:2013-04 |
温度 | 850 °C |
露出時間 | 5 s |
経年劣化 | |
仕様 | IEC 60947-7-4:2019-01 |
周囲条件 | |
周囲温度(作動時) | -40 °C ... 105 °C (電流容量/ディレーティング曲線による) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
梱包の種類 | 段ボール梱包 |
アイテム番号 | 1712749 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 1 pc |
プロダクトキー | AAOBCB |
GTIN | 4055626295220 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 16.16 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 16.16 g |
生産国 | BG |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 0.163 kg CO2e |
特長
プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
ドライバを挿し込むと固定されクランプスペースが開放されたままになるので片手で簡単に電線接続が可能
コンパクトなジグザグピン配置により制限なしの600 V UL認証
プリント基板に垂直に接続し複数列配列可能