SMKDS 5/ 3-6,35 Z1L BD:1-3
-
プリント基板用端子台
1704496
プリント基板端末、 定格電流: 32 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 定格接続サイズ: 4 mm2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 3、 製品ラインアップ: SMKDS 5、 ピッチ: 6.35 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: Z1L マイナスポジドライバー、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 35 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包
製品の詳細
製品ライン | プリント基板端末 |
製品シリーズ | SMKDS 5 |
製品ライン | COMBICON Terminals L |
タイプ | プリント基板用端子台は配置可能 |
極数 | 3 |
ピッチ | 6.35 mm |
行の数 | 1 |
ピン配列 | 直線的なピン配置 |
電位あたりのはんだピン | 1 |
特性 | |
標準規格 IN | 32 A |
定格電圧UN | 630 V |
定格電圧(III/3) | 500 V |
定格サージ電圧(III/3) | 6 kV |
定格電圧(III/2) | 630 V |
定格サージ電圧(III/2) | 6 kV |
定格電圧 (II/2) | 1000 V |
定格サージ電圧(II/2) | 6 kV |
接続技術 | |
タイプ | プリント基板用端子台は配置可能 |
定格電線断面積 | 4 mm² |
電線接続 | |
接続方法 | クランプケージ仕様のねじ接続方式 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 10 |
接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 4 mm² |
撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり | 0.25 mm² ... 4 mm² |
同じ接続サイズの電線2本、単線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
同じ接続サイズの2本線/撚線 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、フェルール付き、プラスチックスリーブなし | 0.25 mm² ... 0.75 mm² |
同じ断面積の撚線2本接続、TWINフェルール付き、プラスチックスリーブあり | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
剥き線長さ | 8 mm |
ドライブ型ねじヘッド | マイナスポジドライバー (Z1L) |
締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
取付けタイプ | ウェーブはんだ付け |
ピン配列 | 直線的なピン配置 |
材質のデータ - コンタクト先 | |
注記 | WEEE / RoHS準拠、ウィスカフリー、IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201準拠 |
コンタクト材質 | 銅合金 |
金属表面接続ポイント(仕上) | すず (5 - 7 µm Sn) |
金属表面処理 はんだ付け部(仕上) | すず (5 - 7 µm Sn) |
材質のデータ - ハウジング | |
色 (ハウジング) | 緑 (6021) |
絶縁材質 | PA |
絶縁材質グループ | I |
CTI、IEC 60112準拠 | 600 |
UL94難燃性クラス | V2 |
アプリケーションノート | 安全な電線接続のために、必ず指定した締め付けトルクを守ってください。しかし2極や3極のプリント基板用端子台の場合は、各コンタクトポイントである個々のはんだピンではその力に耐えられないことがあります。よって電線接続の際は端子台を片手で抑える、筐体で補助するなどのサポートが必要になります。 |
外形寸法 |
|
ピッチ | 6.35 mm |
幅 [w] | 19.05 mm |
高さ [h] | 26.5 mm |
長さ[l] | 18.5 mm |
基板上高さ | 21.5 mm |
はんだピン長さ[P] | 5 mm |
ピン寸法 | 0.9 x 0.9 mm |
プリント基板設計 | |
穴径 | 1.3 mm |
空間距離と沿面距離 | | |
仕様 | IEC 60664-1:2007-04 |
絶縁材質グループ | I |
比較トラッキング指数(IEC 60112) | CTI 600 |
定格絶縁電圧 (III/3) | 500 V |
定格サージ電圧 (III/3) | 6 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(III/3) | 5.5 mm |
最小沿面距離(III/3) | 6.3 mm |
定格絶縁電圧 (III/2) | 630 V |
定格サージ電圧 (III/2) | 6 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(III/2) | 5.5 mm |
最小沿面距離(III/2) | 5.5 mm |
定格絶縁電圧 (II/2) | 1000 V |
定格サージ電圧 (II/2) | 6 kV |
最小空間距離 - 不平等電界(II/2) | 5.5 mm |
周囲条件 | |
周囲温度(作動時) | -40 °C ... 100 °C (電流容量/ディレーティング曲線による) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
相対湿度(保管時/運搬時) | 30 % ... 70 % |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 100 °C |
梱包の種類 | 段ボール梱包 |
アイテム番号 | 1704496 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 1 pc |
プロダクトキー | AANFDO |
GTIN | 4046356762120 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 8.44 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 8.08 g |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
EF3.0 気候変動 | |
CO2e kg | 0.072 kg CO2e |
特長
よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能
側面のラッチでさまざまな数極を組立可能
傾斜型のためプリント基板上に隣接して複数配列しても配線が可能