PTSA 1,5/12-3,5-Z MC BD:1-12 Q - プリント基板用端子台
1708764

プリント基板端末、 定格電流: 8 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 電位の数: 12、 列の数: 1、 列ごとの極数: 12、 製品ラインアップ: PTSA 1,5、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 45 °、 色: マルチカラー、 ピン配列: ジグザグのピン配置W、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
長期的に安定性のある接触力
傾斜型のためプリント基板上に隣接して複数配列しても配線が可能