cULus認証済み
認証ID: E60425-20030211定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
使用グループ D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 |
VDE認証図面
認証ID: 40055523定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
200 V | 17.5 A | 0.2 - 1.5 |
プリント基板端末、 定格電流: 17.5 A、 定格電圧(III/2): 200 V、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 電位の数: 7、 列の数: 1、 列ごとの極数: 7、 製品ラインアップ: PT 1,5/..-H、 ピッチ: 3.5 mm、 接続方式: 電線保護クリップ仕様のねじ接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 4.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: 段ボール梱包
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 | ||
使用グループ D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 |
定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
200 V | 17.5 A | 0.2 - 1.5 |