MKDSN 2,5/ 6 MAGAZINE - プリント基板用端子台
1928479

プリント基板端末、 定格電流: 24 A、 定格電圧(III/2): 400 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 電位の数: 6、 列の数: 1、 列ごとの極数: 6、 製品ラインアップ: MKDSN 2,5、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: H1L フィリップスリセスとマイナスのTorxの組合せ、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 緑、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 梱包の種類: チューブマガジン。 製品を配置してさまざまな極数を作成可能です!

製品の詳細









互換性のある製品



特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能
それぞれの電線サイズに対応するコンパクトデザイン
クランプケージの下に誤って電線を挿入しづらい構造
側面のラッチでさまざまな数極を組立可能