UL 認証
認証ID: E60425-20210507定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ F | ||||
1000 V | 40 A | 22 - 8 |
cULus認証済み
認証ID: E60425-20210507定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
600 V | 40 A | 22 - 8 | ||
使用グループ C | ||||
600 V | 40 A | 22 - 8 |
VDE認証図面
認証ID: 40054188定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | 0.2 - 6 |