FKDSO 2,5/ 2-L GY US-GND - プリント基板用端子台
1307106

プリント基板端末、 定格電流: 22 A、 定格電圧(III/2): 250 V、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 電位の数: 2、 列の数: 1、 列ごとの極数: 2、 製品ラインアップ: FKDSO 2,5/..-L、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 色: 灰、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1。 印字版、左側に側面ピンアウトレット付きの製品

製品の詳細









互換性のある製品


特長

プッシュイン式接続で配線時間の短縮、工具不要
オレンジ色の開放ボタンでわかりやすい操作
長期的に安定性のある接触力
すばやく簡単に配線するためのPush-inテクノロジ
プリント基板に対して垂直に実装できる端子台でDINレール取付け用デバイスに最適です。