cULus認証済み
認証ID: E60425-20040202| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 代替1 | 300 V | 66 A | ||
| C | ||||
| 代替1 | 300 V | 66 A | ||
| F | ||||
| USRアプリケーションのみ | 1000 V | 66 A | ||
| D | ||||
| 代替2 | 600 V | 5 A | ||
プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 16 mm2、 色: 黒、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 1、 極数: 1、 製品ラインアップ: PC 16 HC/..-G、 ピッチ: 10.16 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 4 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 4、 プラグインシステム: COMBICON PC 16 advanced、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 代替1 | 300 V | 66 A | ||
| C | ||||
| 代替1 | 300 V | 66 A | ||
| F | ||||
| USRアプリケーションのみ | 1000 V | 66 A | ||
| D | ||||
| 代替2 | 600 V | 5 A | ||