MSTBO 2,5/ 3 G1R THR BKAU CR23 - プリント基板用コネクタ・ソケット
2201560

プリント基板用コネクタ・ソケット、 色: 黒、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 1、 極数: 3、 製品ラインアップ: MSTBO 2,5/..-G1R THR Au、 ピッチ: 5 mm、 取付け方法: THRハンダ接続、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 はんだピン方向: 直交、 嵌合ロック: なし、 梱包の種類: 44 mm幅のテープ、 極の固定コーディング:2、3、右側に側面ピンアウトレット付きの製品

製品の詳細








互換性のある製品



特長

ウェーブはんだ付け工程にもTHRはんだ付け工程にも対応するバージョン
高い機械的強度と耐腐食性
連続使用の長期安定性を有する接触抵抗