CCV 2,5/ 3-GSF-5,08GNP26THRAUR - プリント基板用コネクタ・ソケット
1710473

ピクトグラム 製品ライン COMBICON Connectors M
ピクトグラム 断面積 2.5 mm2
ピクトグラム 取付けタイプ THRはんだ付け / フローはんだ付け
ピクトグラム 梱包の種類 56 mm幅のテープ

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Au、 コンタクトタイプ: ピン、 列の数: 1、 極数: 3、 製品ラインアップ: CCV 2,5/..-GSF、 ピッチ: 5.08 mm、 取付け方法: THRはんだ付け / フローはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 2.6 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ付き、 梱包の種類: 56 mm幅のテープ

製品の詳細









互換性のある製品



特長

SMTはんだ付け工程への組込み用に設計
デバイス設計に高い柔軟性 - 一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
ねじフランジで安全な嵌合ロック
アンカーではんだ付け部への機械的負荷を削減
金めっき接点で長期的に安定した伝送を確保