MSTBTP 2,5/ 4-ST CP1,4BDS11-42 - プリント基板用コネクタ
1713612

ピクトグラム 製品ライン COMBICON Connectors M
ピクトグラム 断面積 2.5 mm2
ピクトグラム 接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
ピクトグラム ねじ頭型 マイナス
ピクトグラム 梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 4、 列の数: 1、 極数: 4、 接続数: 4、 製品ラインアップ: MSTBTP 2,5/..-ST、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品



特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
2本の電線を接続可能