cULus認証済み
認証ID: E60425-19931011定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 12 | ||
使用グループ D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
CSA
認証ID: 13631-2585951定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 15 A | 28 - 12 | ||
使用グループ D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 12 |
DNV GL
認証ID: TAE00001EYVDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40050694定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A | 0.2 - 2.5 |