LPC 6/ 2-ST-7,62BK BD:+48V-GND - プリント基板用コネクタ
1691178

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 6 mm2、 色: 黒、 定格電流: 41 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 1、 極数: 2、 製品ラインアップ: LPC 6/..-ST、 ピッチ: 7.62 mm、 接続方式: レバー操作型Push-in接続式、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: COMBICON PC 6、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品



特長

工具を使用しないレバー式でフェルール付き/フェルールなしの電線を短時間で挿抜可能
明確なレバー位置で、締付けスペースの開閉に関する信頼性の高いフィードバック
長期的に安定性のある接触力
レバーを閉じた状態で短時間でプッシュイン接続
IEC/UL 61800-5-1準拠した感電保護の向上