PC 16 HC/ 4-ST-10,16 - プリント基板用コネクタ
1149100

製品ライン COMBICON Connectors XL
断面積 16 mm2
ピッチ 10.16 mm
接続方式 クランプケージ仕様のねじ接続方式
ねじ頭型 マイナス
梱包の種類 段ボール梱包

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 16 mm2、 色: 緑、 定格電流: 76 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 列の数: 1、 極数: 4、 製品ラインアップ: PC 16 HC/..-ST、 ピッチ: 10.16 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: COMBICON PC 16 advanced、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

製品の詳細









互換性のある製品




特長

よく知られた接続方式で世界中で使用可能
最大接触力で温度上昇が低い
2本の電線を接続可能
IEC/UL 61800-5-1準拠した感電保護の向上

よくある質問


なぜ接続断面積16 mm2用の新しいねじ接続式コネクタがあるのですか。

このコネクタの特徴は、標準周囲温度40°C以上で許容負荷電流76 Aであることです。コネクタ・プラグとソケットの嵌合ロック機構のない標準バージョンに加えて、インナーロック付きバージョンもあります。インナーロックは従来型のねじフランジと比較して非常に省スペースです。また、IEC/UL 61800-5-1に準拠し強化された感電保護により、さらなる安全性が確保されます。


PC 16 HCシリーズには、すばやく電線接続できるテクノロジを備えたコネクタはありますか。

はい、LPC 16シリーズのレバー操作型Push-inスプリング接続式コネクタ・プラグは、同じソケットと組み合わせて使用することができます。



FAQを表示