CRIMPFOX VARIO 16S
-
圧着工具
1108767
圧着工具、 コンタクトタイプ: 絶縁あり/なしフェルール、 標準/規則: DIN 46228-1 、DIN 46228-4、 最小断面積: 6 mm2、 最大断面積: 16 mm2、 圧着: 角形圧着、 重量 582 g、 黒/緑
製品の詳細
互換性のある製品
特長
ケーブルは水平方向に挿入
実績のある高品質テクノロジ
加圧ロック機構
「オリジナル」
TWINスリーブに最適