このたび非本質安全電気接続の隣に本質安全電気接続のフィールドバスモジュール型デバイスカプラを設置できるようになりました。本質安全出力のゾーン 2に設置したデバイスカプラを非本質安全のゾーン 2に設置したデバイスカプラと同じ筐体で使用する場合、必要な50 mmのスペースは分離板で提供します。
FB-MODULAR-PP
-
仕切り板
2316061
FB-MODULAR-PPは2台のフィールドバスモジュール型デバイスカプラの間で使用する分離板で、本質安全電気接続と非本質安全電気接続の間に必要な50 mmのスペースを提供します。デバイスカプラは幅17.5 mmですが、分離板を追加する場合は22.5 mmのTBUSコネクタが必要です。