FB-2SP/24DCには各デバイスカプラに支線を2本接続する端子台があります。このデバイスカプラでフィールドバス幹線の短絡保護を実現します。電源と通信は複数の場所に設置されているデバイスカプラにTBUS接続システム経由で送信されます。
FB-2SP/24DC
-
デバイスカプラ
2316352
Foundation Fieldbusアイソレータ、本質安全[ic]保護でゾーン2に取付け。
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| 製品の種類 | デバイスカプラ |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 9 V DC ... 30 V DC |
| 電源 | |
| 接続電線サイズ/撚線 | 2.50 mm² ... 0.20 mm² |
| 単線接続サイズ | 2.50 mm² ... 0.20 mm² |
| 接続電線サイズ、撚線[AWG] | 24 ... 12 |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| セーフティデータ | |
| インダクタンスLi | 4 µH (支線) |
| 容量Ci | 0 nF (支線) |
| 最大出力電圧Uo | 23.56 V DC (支線) |
| 最大出力電流Io | 40.9 mA (支線) |
| 最大出力電力Po | 0.964 W (支線) |
| 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | / 60 nF |
| 250 µH | |
| 信号 | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| データ: FieldbusおよびPROFIBUS PAセグメント | |
| 接続方法 | 各支線はプラグインCOMBICONネジ接続 |
| チャネル数 | 2 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 終端抵抗 | FB-ET/E経由 |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 出力定格電圧 | ≤ 32 V (スパーごと) |
| 最大出力定格電流 | 35 mA (チャネルごと) |
| 50 mA (モジュールごと) | |
| 幅 | 17.5 mm |
| 高さ | 89.7 mm |
| 奥行き | 70.4 mm |
| 色 | 緑 |
| ANSI-ISA 71.04-1985に準拠の耐腐食性(重大度レベル G3) | : |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃 | 15g, 11 ms |
| 振動(動作) | 10 Hz ... 150 Hz、1g |
| 適合/認証 | |
| IEC | IEC 60079-0:2011; IEC 60079-11:2011; IEC 60079-15:2010 |
| Fieldbus協会 | FF-846 |
| EN | EN 60079-0:2011; EN 60079-11:2011; EN 60079-15:2010 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| 防爆データ | |
| ATEX | Sira 13ATEX4016; II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| IECEx | IECEx SIR 13.0001X; Ex nA [ic] IIC T4 Gc |
| CSA、USA/カナダ | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA[ic] IIC T4 Gc Class I, Zone 2; AEx nA[ic] IIC T4 Gc |
| 標準/規則 | |
| 標準/規則 | IEC 61000-4-12準拠のリング波ノイズ耐性 |
| 標準/規則 | |
| 標準/規則 | IEC 61131-2準拠で高湿 |
| 標準/規則 | |
| 標準/規則 | IEC 61131-2準拠で高温高湿 |
| 標準/規則 | |
| 標準/規則 | EN 61131-2およびEN 50178準拠の衝撃と振動 |
| 標準/規則 | IEC 61158-2 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 標準DINレールNS 35に取付け(EN 60715準拠) |
| 取付け位置 | 水平置きDINレールNS 35、EN 60715に準拠 に取付け |
| アイテム番号 | 2316352 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC144 |
| GTIN | 4055626088716 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 111.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 111.5 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | a46ff661-aa35-41ed-b47c-09103e9383e5 |