FB-2SPには各デバイスカプラに支線を2本接続する端子台があります。このデバイスカプラでフィールドバス幹線の短絡保護を実現します。電源と通信は複数の場所に設置されているデバイスカプラにTBUS接続システム経由で送信されます。
FB-2SP
-
デバイスカプラ
2316051
FieldbusおよびPROFIBUS PA対応の装置カプラ、Fieldbus終端装置に支線を2本接続する端末接続拡張。
製品の詳細
| 使用上の制限 | |
| CCCexの注記 | 中国では防爆エリアでの使用は認められていません。 |
| 製品の種類 | デバイスカプラ |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 10.3 V DC ... 32 V DC (幹線側入力) |
| 通常電流消費 | 6 mA |
| セーフティデータ | |
| 最大電圧Ui | 253 V AC |
| インダクタンスLi | 4 µH |
| 容量Ci | 0 µF |
| 最大出力電圧Uo | Ui |
| 最大出力電流Io | 48 mA |
| 最大出力電力Po | 1.536 W |
| IIB: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | / 100 nF |
| 325 µH | |
| 信号 | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| データ: FieldbusおよびPROFIBUS PAセグメント | |
| 接続方法 | 各支線はプラグインCOMBICONネジ接続 |
| チャネル数 | 2 |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 出力定格電圧 | ≤ 32 V (スパーごと) |
| 出力定格電流 | 15 mA (スパーごとにセレクタスイッチで調整可能、-40~85℃) |
| 25 mA (スパーごとにセレクタスイッチで調整可能、-40~80℃) | |
| 35 mA (スパーごとにセレクタスイッチで調整可能、-40~75℃) | |
| 45 mA (スパーごとにセレクタスイッチで調整可能、-40~70℃) | |
| 最大出力定格電流 | 22 mA (スパーごとにセレクタスイッチで調整可能、-40~85℃) |
| 33 mA (スパーごとにセレクタスイッチで調整可能、-40~80℃) | |
| 45 mA (スパーごとにセレクタスイッチで調整可能、-40~75℃) | |
| 57 mA (スパーごとにセレクタスイッチで調整可能、-40~70℃) | |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 17.5 mm |
| 高さ | 89.7 mm |
| 奥行き | 70.4 mm |
| 色 | 緑 |
| ハウジングの材質 | PA 6.6-FR |
| ANSI-ISA 71.04-1985に準拠の耐腐食性(重大度レベル G3) | : |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C (設定された定格電流による) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大許容相対湿度(動作時) | < 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃 | 15g, 11 ms |
| 振動(動作) | 10 Hz ... 150 Hz、1g |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CEおよびEN 61326準拠 |
| IEC | IEC 60529、IEC 61158-2 |
| CSA、USA/カナダ | Class I、Zone 2、AEx nA[nL] IIB T4 |
| Class I、Div 2、Group C、D Ex nA [nL] IIB T4、FNICO/Entity Class I、Zone 2、AEx nA [nL] IIB T4、FNICO/Entity |
|
| Fieldbus協会 | FF-846 |
| EN | EN 61326、EN 60068-2-27、EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| 防爆データ | |
| ATEX | Sira 08ATEX4303X: II 3(3)G Ex nA [Ic Gc] IIB T4 Gc, FISCO Ic spurs Ex nA [nL Gc] IIB T4 Gc, FNICO spurs |
| IECEx | IECEx SIR 08.0110X: II 3(3)G Ex nA [Ic Gc] IIB T4 Gc, FISCO Ic spurs Ex nA [nL Gc] IIB T4 Gc, FNICO spurs |
| CSA、USA/カナダ | Class I、Div 2、Group C、D Ex nA [nL] IIB T4、FNICO/Entity Class I、Zone 2、AEx nA [nL] IIB T4、FNICO/Entity |
| 規格 | |
| 標準/規則 | IEC 60529、IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326、EN 60068-2-27、EN 60068-2-6 | |
| FF-846 | |
| 標準/規則 | |
| 標準/規則 | IEC 61000-4-12準拠のリング波ノイズ耐性 |
| 標準/規則 | |
| 標準/規則 | IEC 61131-2準拠で高湿 |
| 標準/規則 | |
| 標準/規則 | IEC 61131-2準拠で高温高湿 |
| 標準/規則 | |
| 標準/規則 | EN 61131-2およびEN 50178準拠の衝撃と振動 |
| 標準/規則 | IEC 61158-2 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 水平置きDINレールNS 35、EN 60715に準拠 に取付け |
| アイテム番号 | 2316051 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC144 |
| GTIN | 4046356466158 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 101.1 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 99.76 g |
| 関税率 | 85369095 |
| 生産国 | US |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |