FB-ISO
-
デバイスカプラ
2316064
FieldbusおよびPROFIBUS PA対応の装置カプラ。単体の終端端末に本質安全FISCO接続を提供。
製品の詳細
| 製品の種類 | デバイスカプラ |
| 電気的絶縁 | AC 500 V(出入力間、定期試験) |
| 電源 | |
| 電圧範囲 | 17 V DC ... 32 V DC (幹線側入力) |
| 通常電流消費 | 10 mA |
| セーフティデータ | |
| 入力電圧Ui | 32 V |
| インダクタンスLi | 10 µH |
| 容量Ci | 0 µF |
| IIC: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | / 0.36 µF |
| IIB: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | / 2.11 µF |
| 660 µH | |
| IIC: 最大外部誘導Lo / 最大外部容量Co | 220 µH |
| 信号 | PROFIBUS |
| FOUNDATION Fieldbus | |
| データ: FieldbusおよびPROFIBUS PAセグメント | |
| 接続方法 | 各支線はプラグインCOMBICONネジ接続 |
| 最大電線径(撚線) | 2.5 mm² |
| 接最小電線径(撚線)) | 0.2 mm² |
| 最大電線径(単線) | 2.5 mm² |
| 最小電線径(単線) | 0.2 mm² |
| 最大接続電線サイズAWG | 12 |
| 最小接続電線サイズAWG | 24 |
| 出力定格電圧 | ≥ 10 V (スパーごと) |
| 出力定格電流 | 15 mA (スパーごとにセレクタスイッチで調整可能) |
| 25 mA (スパーごとにセレクタスイッチで調整可能) | |
| 35 mA (スパーごとにセレクタスイッチで調整可能) | |
| 最大出力定格電流 | 22 mA (スパーごとにセレクタスイッチで調整可能) |
| 33 mA (スパーごとにセレクタスイッチで調整可能) | |
| 45 mA (スパーごとにセレクタスイッチで調整可能) | |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 17.5 mm |
| 高さ | 89.7 mm |
| 奥行き | 70.4 mm |
| 色 | 緑 |
| ANSI-ISA 71.04-1985に準拠の耐腐食性(重大度レベル G3) | : |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 60 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大許容相対湿度(動作時) | < 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 衝撃 | 15g, 11 ms |
| 振動(動作) | 10 Hz ... 150 Hz、1g |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CEおよびEN 61326準拠 |
| IEC | IEC 60529、IEC 61158-2 |
| EN | EN 61326、EN 60068-2-27、EN 60068-2-6 |
| NE | NAMUR NE 21 |
| 防爆データ | |
| ATEX | II 3(3) G Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, FNICO power supply (spur) |
| II 3(1) GD Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, FISCO power supply (spur) | |
| IECEx | Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc、FNICO電源(支線) |
| Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc、FISCO電源(支線) | |
| CSA、USA/カナダ | Ex nA [ia] IIC T4 |
| 電気的絶縁 | AC 500 V(出入力間、定期試験) |
| 規格 | |
| 標準/規則 | IEC 60529、IEC 61158-2 |
| NE21 | |
| EN 61326、EN 60068-2-27、EN 60068-2-6 | |
| VI-7-2カテゴリC、EMC1 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 水平置きDINレールNS 35、EN 60715に準拠 に取付け |
| アイテム番号 | 2316064 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNC125 |
| GTIN | 4046356466141 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 134.8 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 132.1 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: N/A) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol|79-94-7 (CAS-NO: N/A) | |
| SCIP | a357503f-5618-458f-a7f0-85512e1657bc |
互換性のある製品
特長
フィールドバリア