有用な情報
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
FB-13-ENCL - 制御盤
FB-13-ENCL
-
制御盤
2316103
FieldbusおよびPROFIBUS PA対応の筐体。11ポート(グランド付き)および2ポート(プラグ付き)。
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
寸法
外形寸法
幅
330 mm
高さ
110 mm
奥行き
263 mm
材料仕様
ハウジングの材質
アルミニウムダイカスト合金、パウダーコーティング
ねじ式接続の素材
真鍮(ニッケルメッキ)、シリコンエントリおよび外部シール、ポリエチレン●entry closure●
ケーブル/ライン
ケーブル外径
4 mm ... 8.4 mm
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP66
NEMA 4X
使用周囲温度
-50 °C ... 130 °C
取付け
取付け位置
垂直
販売用データ
アイテム番号
2316103
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DNC1Z1
GTIN
4046356470223
1個あたりの重量(梱包を含む)
5,913 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
5,913 g
関税率
85369085
生産国
US
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ