VMT 7010 - パネル型PC
2400158

IP65のオプション選択選択可能なIPC、タッチスクリーン、10.4インチディスプレイ、密閉型ハウジング付き。選択可能:データストレージとOSを含む。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細







特長

完全に密閉されたIP65のハウジング
ファンレス設計
エネルギー効率のよいIntel® ATOM™プロセッサ
拡張温度設定
Gigabit EthernetまたはWLANで最適なネットワーク接続
幅広いアクセサリのラインアップ