VMT 701X EXT PS - 電源
VMT 701X EXT PS
-
電源
2400258
アクセサリ、IP65ハウジング内のIPC用外部電源
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
アプリケーションノート
アプリケーションノート
産業用途専用
入力データ
入力電圧範囲
96 V AC ... 264 V AC
AC入力電圧範囲
96 V AC ... 264 V AC
AC入力周波数範囲
47 Hz ... 63 Hz
出力データ
定格出力電圧
24 V
出力電力
72 W
接続データ
出力
接続方法
COMBICONコネクタ
製品特性
製品の種類
電源
販売用データ
アイテム番号
2400258
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
DRBBAZ
GTIN
4055626004372
1個あたりの重量(梱包を含む)
700.4 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
400 g
関税率
85044083
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27242209
ECLASS-15.0
27242209
ETIM
ETIM 10.0
EC000599
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000