VMT - 簡単にモバイル化!
VMT 7008は前面にUSBがあるタッチスクリーン付きの高性能PC端末で、スッキリとした堅牢なアルミニウムダイカストハウジングに格納されており、スクリーンはプラスチック製です。端末には、標準でソフトウェアキーボードが付いています。このソフトウェアキーボードには、標準キーボードの英数字キーがすべて備わっています。ソフトウェアキーボードはテンキーに切り替えることも出来ます。
VMT 7008には8インチの高解像度カラーTFTディスプレイがあり、解像度は800 x 480ピクセルです。
この薄型端末は高度なIP65保護で、簡単に機器に直接取り付ることができます。VMT 7008の電源は10~35 Vで、特にモバイルアプリケーションに特に適しています。
サポートブラケット(左右)、テーブルスタンド、Vesa標準ブラケット、Rittalブラケット接続アダプタを使用して取り付けることができます。
VMT 7008
-
パネル型PC
2400161
製品の詳細
互換性のある製品
特長
完全に密閉されたIP65のハウジング
エネルギー効率のよいIntel® ATOM™プロセッサ
ファンレス設計
拡張温度設定
Gigabit EthernetまたはWLANで最適なネットワーク接続
幅広いアクセサリのラインアップ