VMT 700X EXT PS - 電源
VMT 700X EXT PS
-
電源
2400257
アクセサリ、IP65ハウジング内のIPC用外部電源
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
入力データ
入力電圧範囲
96 V AC ... 264 V AC
AC入力電圧範囲
96 V AC ... 264 V AC
AC入力周波数範囲
47 Hz ... 63 Hz
出力データ
定格出力電圧
24 V
出力電力
72 W
接続データ
出力
接続方法
COMBICONコネクタ
製品特性
製品の種類
電源
販売用データ
アイテム番号
2400257
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
プロダクトキー
DRBBAZ
GTIN
4055626004570
1個あたりの重量(梱包を含む)
745.1 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
400 g
生産国
CN
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121004
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ