PLW 16-6/ 5-10 BDL1-PE - パネル貫通型端子台
1287795

断面積 16 mm2
梱包の種類 段ボール梱包

パネルフィードスルー端末ブロック、 接続方式: プッシュロック式、 Push-inスプリング接続方式、 極数: 5、 負荷電流: 41 A、 断面積: 2.5 mm2 - 16 mm2、 電線のプラグイン接続方向: 0 °、 幅: 74.4 mm、 色: 灰

製品の詳細









互換性のある製品



特長

工具を使用しないレバー式でフェルール付き/フェルールなしの電線を短時間で挿抜可能
長期的に安定性のある接触力
レバーを閉じた状態で短時間でプッシュイン接続
取付け器具で工具を使用せずにすばやくパネルに取付け