QPD W 4X2,5 6-10 M25 DT GY - パネル貫通
1582295

パネル貫通、接続方式: プッシュイン式/ IDC(圧接)接続、 M25、ピン、1 mm2 ... 2.5 mm2、690 V、20 A、PA、グレー、QUICKONナット付き、キーイング: コーディング、ケーブル外径: 6 mm ... 10 mm および 6 mm ... 10 mm、2.5 mm2

製品の詳細








互換性のある製品