QPD W 4PE6,0 12-20 M25 1,0 GY
-
パネル貫通
1410402
パネル貫通、接続方式: 単線 (溶接)/ IDC(圧接)接続、極数: 4+PE、 M25、ピン、2.5 mm2 ... 6 mm2、690 V、40 A、PA、グレー、QUICKONナット付き、キーイング: コーディング、ケーブル外径: 12 mm ... 20 mm、6 mm2、線の先端を切揃え、導体の長さ: 1 m
製品の詳細
互換性のある製品
特長
革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
効率的 - パネル貫通でケーブル接続時にデバイスを開ける必要がない