QPD W 4PE2,5 9-16 M20 FC GY
-
パネル貫通
1403736
パネル貫通、接続方式: タブ端子接続 (DIN 46247-2準拠のタブ端子スリーブ用)/ IDC(圧接)接続、極数: 4+PE、 M20、ピン、1 mm2 ... 2.5 mm2、690 V、15 A、PA、グレー、QUICKONナット付き、キーイング: コーディング、ケーブル外径: 9 mm ... 16 mm