QPD W 3PE2,5 M25 DT BK
-
パネル貫通
1582193
パネル貫通、接続方式: プッシュイン式、極数: 3+PE、 M25、ピン、1 mm2 ... 2.5 mm2、690 V、20 A、PA、黒、QUICKONナットなし、キーイング: コーディング、ケーブル外径: 6 mm ... 10 mm、2.5 mm2
製品の詳細
互換性のある製品
特長
革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
効率的 - パネル貫通でケーブル接続時にデバイスを開ける必要がない