QPD W 3PE2,5 M25 0,5 GY - パネル貫通
1400715

パネル貫通、接続方式: 単線、極数: 3+PE、 M25、1 mm2 ... 2.5 mm2、690 V、20 A、PA、グレー、QUICKONナット付き、キーイング: コーディング、ケーブル外径: 6 mm ... 11 mm、2.5 mm2

製品の詳細








互換性のある製品



特長

革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
効率的 - パネル貫通でケーブル接続時にデバイスを開ける必要がない