QPD W 3PE2,5 M25 0,5 BK VPE100
-
パネル貫通
1424217
パネル貫通、極数: 3+PE、20 A、PA、黒、キーイング: コーディング、2.5 mm2、導体の長さ: 0.5 m
製品の詳細
互換性のある製品
特長
革新的で時間短縮―現場での接続で最大80 %の時間を短縮できるQUICKON高速接続
IP68/IP69KおよびIK07保護のハウジングで幅広いアプリケーションに対応し極めて耐久性がある
誤配線防止のための機械式コーディングによるより安全な接続、およびDIN EN 0105準拠の感電防止
効率的 - パネル貫通でケーブル接続時にデバイスを開ける必要がない