VDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40059408cULus Listed
認証ID: E468743| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 600 V | 20 A | - 14 | |
| 単線のみ | 600 V | 20 A | - 14 | |
| 撚線、フェルール付き | 600 V | 20 A | - 14 | |
パネル貫通、 コネクタ用、接続方式: 単線、極数: 2+PE、 M25、メス、450 V、20 A、PA、グレー、キーイング: P、2.5 mm2、導体の長さ: 0.5 m
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 撚線のみ | 600 V | 20 A | - 14 | |
| 単線のみ | 600 V | 20 A | - 14 | |
| 撚線、フェルール付き | 600 V | 20 A | - 14 | |