UMK-16 OM-R/PF/MKDS
-
フォトカプラモジュール
2972783
インターフェースモジュール、ソリッドステートリレー16点用のプラグインソケット、固定ラッチ付き、ネジ接続式端子台、LEDおよびヒューズ付き、制御回路: マイナススイッチング
製品の詳細
製品ライン | ソリッドステートリレーモジュール |
チャネル数 | 16 |
互換品 | デジタルI/Oモジュール |
コンポーネントあり | なし |
入力電圧範囲 | 4 V ... 32 V |
定格消費電流(UN時) | 30 mA (フォトカプラによる) |
状態表示/チャネル | 黄色LED |
互換品 | デジタルI/Oモジュール |
+/-切替 | |
連続通電電流 | 5 A (フォトカプラによる) |
定格電源電圧 | 125 V |
エラー検出(断線/短絡) | なし |
入力 | |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
接続数 | 2 |
極数 | 20 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 12 |
出力 | |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
接続数 | 32 |
極数 | 3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 10 |
状態表示あり | あり |
外形寸法 |
|
幅 | 326.5 mm |
高さ | 77 mm |
奥行き | 72 mm |
色 | 緑 (RAL 6021) |
ハウジングの絶縁材質 | PVC、側面は非強化PA |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -20 °C ... 50 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -20 °C ... 70 °C |
標準/規則 | DIN VDE 0110b、グループC、250 V DC |
DIN VDE 0160(関連する部分) |
組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
取付け位置 | 任意 |
アイテム番号 | 2972783 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK61E3 |
GTIN | 4017918088743 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 654.2 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 549.6 g |
関税率 | 85369010 |
生産国 | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |