VS-M12MSD-RJ45QX-933/10,0 IFM
-
ネットワークケーブル
1575437
アッセンブリPROFINETケーブル、タイプB、カテゴリ5e、シールド対応、星形カッド、AWG 22撚線(7本)、RAL 6018(黄緑)、M12、4極。DコーディングのRJ45プラグ、長さ:10 m、カスタム指定
製品の詳細
製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
極数 | 4 |
シールド用 | あり |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | I |
汚染度 | 1 |
定格電圧UN | 48 V AC |
伝送特性(カテゴリ) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | ≥ 100 |
接続1 | |
タイプ | プラグ ストレート M12 |
部材 | CuZn (コンタクト) |
Ni/Au (コンタクト表面) | |
PA (コンタクトキャリア) | |
TPU、難燃性、自己消火型 (グリップ本体) | |
亜鉛ダイカスト、ニッケル合金 (ねじ接続式) | |
接続 2 | |
タイプ | プラグ ストレート RJ45 |
部材 | CuSn (コンタクト) |
Ni/Au (コンタクト表面) | |
PC (コンタクトキャリア) | |
PA (ハウジング) |
導体の長さ | 2 m |
PROFINET PVC撚線CAT5 [93B] | |
寸法図 |
|
UL AWLスタイル | 21695 (80 °C / 600 V) |
極数 | 4 |
シールド用 | あり |
ケーブルタイプ | PROFINET PVC撚線CAT5 [93B] |
電線構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.1 mm |
ケーブル外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | 緑RAL 6018 |
導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
芯線絶縁材質 | PE |
単線、色 | 白、黄、青、橙 |
全ツイスト | スタークワッド |
光シールドカバー | 85 % |
絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
ループ抵抗 | ≤ 120.00 Ω/km |
伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
定格電圧、ケーブル | ≤ 600 V |
テスト電圧、コア/コア | 2000 V ((50 Hz/1 分)) |
テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V ((50 Hz/1 分)) |
最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
難燃性 | UL 1581、セクション1060およびUL 2556、セクション9.3(FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581、セクション1100およびUL 2556、セクション9.1(HFT/FT2) | |
耐油性 | OIL RES I、UL 2256に準拠 |
その他の耐性 | 耐紫外線 (UL 1581、Section 1200に準拠) |
使用周囲温度 | -40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
-10 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP67/IP20 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (ケーブル、固定設置) |
-20 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) |
アイテム番号 | 1575437 |
梱包単位 | 50 pc |
最低注文数 | 50 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | AF1CJN |
GTIN | 4046356434300 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 663.7 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 663.5 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (CAS-NO: 3147-75-9) |