NBC-MSX/ 4,0-94S/R4AC SCO
-
ネットワークケーブル
1453353
ネットワークケーブル、Ethernet CAT6A、8-極、シールド対応、プラグ ストレート M12、キーイング: X、上 プラグ ストレート RJ45、キーイング: X、ケーブル長: 4 m
製品の詳細
| センサの種類 | Ethernet |
| 極数 | 8 |
| シールド用 | あり |
| キーイング | X |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT6A |
| 定格電圧UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 標準規格 IN | 0.5 A |
| 通信媒体 | 銅 |
| 伝送特性(カテゴリ) | CAT6A |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω |
| 最大導体抵抗 | 145 Ω/km |
| ハウジング材質 | TPU、難燃性、自己消火型 |
| コンタクト材質 | CuSn |
| コンタクト表面材質 | Ni/Au |
| コンタクトキャリア材質 | PA |
| ねじ式接続の素材 | 亜鉛ダイカスト(ニッケル合金) |
| 外部シース素材 | PE-X |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 接続1 | |
| タイプ | プラグ ストレート M12 |
| 極数 | 8 |
| コーディングタイプ | X (データ) |
| 接続 2 | |
| タイプ | プラグ ストレート RJ45 |
| 極数 | 8 |
| コーディングタイプ | X (データ) |
| 導体の長さ | 4 m |
| ケーブル重量 | 59 kg/km |
| ケーブルタイプ | イーサネットBETAtrans®鉄道アプリケーションCAT7 |
| ケーブル構造 | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
| 信号の種類/カテゴリ | Ethernet CAT6A |
| ケーブル外径 | 6.60 mm ±0.2 mm |
| 外部シース素材 | PE-X |
| 外部シース、色 | 黒 |
| ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.05 mm ±0.1 mm |
| 単線、色 | 白-青、白-オレンジ、白-緑、白-茶 |
| 電線断面積 | 4x 2x 0.14 mm² |
| 導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
| 導体構造、信号線 | 7x 0.16 mm |
| AWG信号ライン | 26 |
| 芯線絶縁材質 | セルPE |
| ツイストペア | 2コアをペアに |
| ペアシールドの種類 | アルミニウム線 + ポリエステル箔 |
| 全ツイスト | 4線、ツイスト |
| シールド | スズメッキ銅線の編組シールド |
| 定格電圧、ケーブル | 125 V AC (Uo) |
| テスト電圧、コア/コア | 1000 V AC (50 Hz、1 分) |
| テスト電圧、コア/シールド | 1000.00 V AC (50 Hz、1 分) |
| ケーブル抵抗 | ≤ 145 Ω/km |
| ケーブル絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
| 結合抵抗 | 5.00 mΩ/m (10 MHz時) |
| 伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
| 実効容量 | 44 nF (キロメートル単位) |
| 信号実行時 | 4.4 ns/m |
| 信号速度 | 0.78 c |
| 干渉抑制 | 90.00 dB (最大1000 MHz) |
| シールド減衰 | 60.00 dB (最大1000 MHz) |
| ハロゲンフリー | EN 50267-2-1に準拠 |
| EN 60684-2に準拠 | |
| 耐油性 | EN 60684-2に準拠、100度時72時間、IRM 902 |
| 発煙濃度 | EN 61034-2 |
| 難燃性 | EN 60332-1-2に準拠 |
| EN 60332-3-25 | |
| ISO 14572 5.21(UN ECE-R 118.01)準拠 | |
| その他の耐性 | 耐燃料 (EN 60684-2に準拠、100度時72時間、IRM 903) |
| 耐オゾン (EN 50306-4に準拠、40度時72時間、手順B、体積濃度200 x 10-6) | |
| 特殊な性質 | HL1-HL3 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP65 (M12プラグコネクタ) |
| IP67 (M12プラグコネクタ) | |
| IP20 (RJ45プラグインコネクタ) | |
| 使用周囲温度 (メスコネクタ/オスコネクタ) | -20 °C ... 70 °C (RJ45プラグインコネクタ) |
| 耐油性 | EN 60684-2に準拠、100度時72時間、IRM 902 |
| 難燃性 | EN 60332-1-2に準拠 |
| EN 60332-3-25 | |
| ISO 14572 5.21(UN ECE-R 118.01)準拠 | |
| 耐油性 | EN 60684-2に準拠、100度時72時間、IRM 902 |
| 発煙濃度 | EN 61034-2 |
| その他の耐性 | 耐燃料 (EN 60684-2に準拠、100度時72時間、IRM 903) |
| 耐オゾン (EN 50306-4に準拠、40度時72時間、手順B、体積濃度200 x 10-6) |
| アイテム番号 | 1453353 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF1CMJ |
| GTIN | 4063151840181 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 265.5 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 200 g |
| 関税率 | 85444290 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |