NBC-R4ACT/2,0-93B/R4ACT
-
パッチケーブル
1113298
パッチケーブル、 ケーブル長: 2 m、 極数: 4、 100 Mbps、 CAT5、 接続方式: ピアス接続式、 PROFINET
製品の詳細
製品ライン | 通信用ケーブルはプリアッセンブリ |
製品シリーズ | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
センサの種類 | PROFINET |
極数 | 4 |
シールド用 | あり |
定格電圧(III/2) | 72 V |
定格電流 | 1.75 A |
絶縁抵抗 | > 1 TΩ |
接触抵抗 | < 20 mΩ |
伝送特性(カテゴリ) | CAT5 |
伝送速度 | 100 Mbps |
幅 | 13.8 mm |
高さ | 31.2 mm |
長さ | 34 mm |
接続技術 | |
接続方法 | ピアス接続式 |
電線接続 | |
接続方法 | ピアス接続式 |
接続1 | |
型式 | RJ45 プラグ、 上部、 4-極 |
極数 | 4 |
信号の種類/カテゴリ | PROFINET CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
EtherCAT®、 100 Mbps | |
挿抜回数 | ≥ 750 |
挿入力 | 50 N (信号用コンタクトあたり) |
引抜き力 | 30 N (信号用コンタクトあたり) |
サージ電圧カテゴリ | I |
汚染度 | 2 |
部材 お問い合わせ先 | CuSn6 |
部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
部材 コンタクトキャリア | PC |
部材 ハウジング | PP |
色 (ハウジング) | 黒 |
UL94難燃性クラス | V2 |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
接続 2 | |
型式 | RJ45 プラグ、 上部、 4-極 |
極数 | 4 |
信号の種類/カテゴリ | PROFINET CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
EtherCAT®、 100 Mbps | |
挿抜回数 | ≥ 750 |
挿入力 | 50 N (信号用コンタクトあたり) |
引抜き力 | 30 N (信号用コンタクトあたり) |
サージ電圧カテゴリ | I |
汚染度 | 2 |
部材 お問い合わせ先 | CuSn6 |
部材 コンタクト表面 | Ni/Au |
部材 コンタクトキャリア | PC |
部材 ハウジング | PP |
色 (ハウジング) | 黒 |
UL94難燃性クラス | V2 |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C |
導体の長さ | 2.00 m |
PROFINET PVC撚線CAT5 [93B] | |
寸法図 |
|
シールド用 | あり |
UL AWLスタイル | 21695 (80 °C / 600 V) |
ケーブルタイプ | PROFINET PVC撚線CAT5 |
ケーブル種類(略記) | 93B |
信号の種類/カテゴリ | PROFINET CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801)、 100 Mbps | |
ケーブル構造 | 1x4xAWG22/7、SF/TQ |
ケーブル外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
外部シース素材 | PVC |
外部シース、色 | 緑RAL 6018 |
材質、内部シース | PVC |
導体材質 | スズメッキ銅ばら線 |
AWG信号ライン | 22 |
電線断面積 | 4x 0.34 mm² |
芯線絶縁材質 | PE |
ワイヤ径、絶縁部を含む | 1.5 mm ±0.1 mm |
単線、色 | 白、黄、青、橙 |
全ツイスト | スタークワッド |
シールド | アルミコーティングフォイル、編み組シールド(スズメッキ銅) |
光シールドカバー | 85 % |
定格電圧、ケーブル | ≤ 600 V |
テスト電圧、コア/コア | 2000 V ((50 Hz/1 分)) |
テスト電圧、コア/シールド | 2000.00 V ((50 Hz/1 分)) |
ケーブル絶縁抵抗 | ≥ 5 GΩ*km |
伝送インピーダンス | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz時) |
ループ抵抗 | ≤ 120.00 Ω/km |
最小曲げ範囲、固定取付け | 4 x D |
最小曲げ半径、可動取付け | 8 x D |
耐油性 | OIL RES I、UL 2256に準拠 |
難燃性 | UL 1581、セクション1060およびUL 2556、セクション9.3(FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581、セクション1100およびUL 2556、セクション9.1(HFT/FT2) | |
その他の耐性 | 耐紫外線 (UL 1581、Section 1200に準拠) |
使用周囲温度 | -10 °C ... 70 °C (ケーブル、可動設置) |
-40 °C ... 80 °C (ケーブル、固定設置) |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C (RJ45プラグインコネクタ) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C (RJ45プラグインコネクタ) |
標準/仕様 | IEC 60603-7 |
アイテム番号 | 1113298 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
プロダクトキー | ABNABA |
GTIN | 4063151036232 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 158.7 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 145.655 g |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
特長
コンパクトアングル
産業用アプリケーションに最適
CE、UL、WEEE、EACで世界的な承認
確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
360°シールドで理想的なEMC特性
PoE++により同時電力伝送
堅牢なモールドによる耐衝撃性と耐振動性
最大1 Gbps(CAT5)の高速データ伝送