UL Listed
認証ID: E335024-V1S7| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1.75 A | |||
cUL Listed
認証ID: E335024-V1S7| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1.75 A | |||
パッチケーブル、 RJ45/IP20 ストレート 上 RJ45/IP20 ストレート、 ケーブル長: 1 m、 極数: 4、 100 Mbps、 CAT5、 PROFINET、 1x4xAWG22/7、SF/TQ、 緑RAL 6018
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1.75 A | |||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1.75 A | |||