NBC-R4ACS/0,5-93C/OE - パッチケーブル
1112871

パッチケーブル、 RJ45/IP20 ストレート、 ケーブル長: 0.5 m、 極数: 4、 100 Mbps、 CAT5、 PROFINET、 1x4xAWG22/7、SF/TQ、 緑RAL 6018

製品の詳細









互換性のある製品


特長

産業用アプリケーションに最適
移動アプリケーション(屈曲)用PURケーブル
CE、UL、WEEE、EACで世界的な承認
確実な固定クリップ保護の安全な接続と切断
360°シールドで理想的なEMC特性
PoE++により同時電力伝送
堅牢なモールドによる耐衝撃性と耐振動性
最大100 Mbps(CAT5)の高速データ伝送