NBC-R4ACR/3,0-93K/R4ACR - パッチケーブル
1187410

Sercos IIIパッチケーブル、シールド付き、星形カッド、AWG 22撚線(7線)、RAL 3020(赤)、アングル型RJ45コネクタ/IP20~アングル型RJ45コネクタ/IP20、長さ:3.0 m

製品の詳細









互換性のある製品


特長

産業用アプリケーションに最適
コンパクトアングル
オフィス、建物、保護された産業アプリケーション(例:制御盤)に最適