NBC-P12MSX/ 2,0-94F/R4AC - ネットワークケーブル
1584453

ネットワークケーブル、Ethernet CAT6A (10 Gbps)、8-極、PUR ハロゲンフリー、水色RAL 5021、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、プラグ ストレート M12、キーイング: X / IP67、上 プラグ ストレート RJ45 / IP20、ケーブル長: 2 m

製品の詳細








互換性のある製品