NBC-M12MSD/ 2,0-93K/M12MSD - ネットワークケーブル
1411531

ネットワークケーブル、Sercos CAT5 (100 Mbps)、4-極、PVC/PVC、シグナルレッドRAL 3020相当、シールド対応、プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: D / IP67、上 プラグ ストレート M12 SPEEDCON、キーイング: D / IP67、ケーブル長: 2 m

製品の詳細









互換性のある製品