NBC-M12FSY/.../... - ハイブリッドケーブル
1327464

ハイブリッドケーブル、Ethernetハイブリッド CAT5 (100 Mbps)、8-極、ケーブルタイプ各種、シールド対応 (Advanced Shielding Technology)、メス ストレート M12、キーイング: Y / IP65/IP67、上 片側フリー、ケーブル長: 任意入力(0.2 m~100.0 m)、Power with Ethernet (PWE)

製品の詳細









互換性のある製品